??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6837111 - Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)
Stückliste
6837111
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6837111
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Betriebsspannung 12…33 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 500 psi rel., Druckspitzenblende, 12 … 33 VDC, Analogausgang 0 … 10 V, Prozessanschluss 7/16” UNF (SAE) Außengewinde, Steckergerät, M12x1
EAN
4047101427332
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT500PSIG-2005-U1-H1143/X
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - 7/16-20 UNF gerade
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink