??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6837444 - Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)
Stückliste
6837444
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6837444
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Betriebsspannung 12…33 VDC, Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich 0 … 20 psi relativ, 12 … 33 VDC, Analogausgang 0 … 10 V, Prozessanschluss 1/8“-27 NPT Außengewinde, Steckergerät, M12x1
EAN
4047101424577
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT20PSIG-1014-U1-H1141
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - 1/8-27 NPT
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink