您可通过问题反馈或联系在线客服提交您的建议,我们将尽快完善:
Support
确定
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
6852
80/20
Inch
linear_motion
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/inch/linear_motion/6852_asmtab.prj},{NB=6852},{PN=6852},{SERIES=10 Series},{TYPE=Wing Nut},{COL=Bright},{TL=1/4-20 x .75},{H=0.200},{T=0.062},{W=.075},{A=0.200},{B=0.6250},{B1=0.390},{D=0.2500},{PPATH=6852_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
6852, 6804 - Linear Bearing Brake Kits - Wing Nut
Bill of material
6852
PN
Part No.
6852
6852
SERIES
Series
10 Series
10 Series
TYPE
Type
Wing Nut
COL
Color
Bright
TL
Thread x Length
1/4-20 x .75
1/4-20 x .75
Inch
H
H Thickness (Nut)
0.200
Inch
T
T Thickness (Washer)
0.062
0.062
Inch
W
Weight
.075
.075
lbs.