??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870096 - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
Stückliste
6870096
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870096
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik, Betriebsspannung 19.2…28.8 VDC, Eintauchsensor, Leitungslänge 2 m, Sensor für flüssige Medien, kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich über Potenziometer, Anzeige via LED‐Kette, DC 5‐Draht, 19,2...28,8 VDC, Wechsler, Relaisausgang, Kabelgerät
EAN
4047101171969
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink