??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870345 - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Stückliste
6870345
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870345
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik, Eintauchsensor, Leitungslänge 2 m, Sensor für flüssige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich via Auswertegerät, Anzeige via LED‐Kette am Auswertegerät, Sensorlänge 80 mm, Kabelgerät, 4‐Drahtanschluss an ein Auswertegerät
EAN
4047101173093
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCS-G1/2A4-NA/L080
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink