??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870412 - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Stückliste
6870412
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870412
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik, Eintauchsensor, Leitungslänge 2 m, Sensor für flüssige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich via Auswertegerät, Anzeige via LED‐Kette am Auswertegerät, Temperaturbereich: +10...+120 °C (kurzzeitig bis 135 °C), Kabelgerät, 4‐Drahtanschluss an ein Auswertegerät
EAN
4047101173659
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCS-G1/2A4-NA/D100
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink