??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6900225 - Zubehör, Betätigungsset (Puck)
Stückliste
6900225
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6900225
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Betätigungsset (Puck)
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Betätigungsset (Puck), Endlage bedämpft, Schaltstifte aus rostfreiem Edelstahl (1.4305), für rechts‐ und linksdrehende Antriebe, um 90° verstellbare optische Anzeigen, Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm), Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm, maximaler Gleitringdurchmesser: 34 mm
EAN
4047101112276
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BTS-DSU35-EB1
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink