??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6900286 - Zubehör, Aufbauset
Stückliste
6900286
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6900286
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Aufbauset
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Aufbauset, Aufbauset für größere Schwenkantriebe:, Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm, Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 (30 x 130 mm), Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 30 mm, Im Lieferumfang enthalten:, 1 Distanzplatte 10 mm, Zur Montage der Distanzplatte:, 2 Zylinderschrauben M5 x 22 [DIN 912‐A2], 2 Federscheiben A5 [DIN 137‐A2]
EAN
4047101112474
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BTS-DSU35-Z04
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink