??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
6m³/h (nominal flow), PN25
Kusovník
9195124
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním ve vertikálním provedení a s řadovým připojením, s elektronicky řízeným EC motorem třídy energetické účinnosti IE5 podle IEC 60034-30-2.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo, ne samonasávací, ve vertikální konstrukci a s řadovým připojením, vybavené elektronicky řízeným EC motorem energetické třídy účinnosti IE5 podle IEC 60034-30-2. Připojení hřídele čerpadla a motoru je provedeno prostřednictvím skořepinové spojky. Speciální lucernové kuličkové ložisko zajišťuje optimální zachycení axiálních sil. Speciální, pevně namontovaná závěsná oka umožňují jednoduchou instalaci čerpadla. Čerpadlo je vhodné pro zásobení vodou a zvyšování tlaku, průmyslové cirkulační zařízení, procesní vodu a uzavřené chladicí okruhy a aplikace vytápění. Může se používat také v myčkách a pro zavlažování. Způsoby regulace: *Pevný počet otáček - n-c: manuální se zelenou hlavou nebo s pomocí externího signálu *Konstantní tlak p-c, Konstantní diferenční tlak ∆p-c, variabilní tlak p-v, variabilní diferenční tlak ∆p-v: Regulace tlaku pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Regulace PID: ostatní konstantní proměnné řízení (teplota, čerpané množství, tlak...) pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka nebo s pomocí externích signálů Elektronický modul nabízí různé funkce: *Detekce hranice max. tlaku *Detekce hranice min. tlaku *Detekce nedostatku vody pomocí sacího snímače *Test nulového průtoku (otevřený okruh) *No-Flow Stop (uzavřený okruh) *Detekce chodu nasucho *Výpočet čerpaného množství s pomocí čidla diferenčního tlaku *Protáčení čerpadla *Chybové a výstražné kódy *Ochrana proti přetížení *Místo zapojení pro Wilo moduly CIF PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protokol (Modbus TCP, BACnet/IP) pro připojení k systému automatického řízení objektu *Zelená LED kontrolka označuje stav čerpadla *Modrá LED kontrolka označuje, že čerpadlo je regulováno externě přes rozhraní *Přístupová bariéra Analogový vstup: *IN (AI 1): Vstup, senzor 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA nebo 2–10 V *IN (AI 2): Vstup, požadovaná hodnota 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA nebo 2–10 V Digitální vstup IN (DI 1): *Externí VYP *Detekce nedostatku vody pomocí binárního vstupu Řízení zdvojených čerpadel (dvě samostatná čerpadla) *Hlavní/záložní režim *Výměna čerpadla hlavní/záložní režim po 24 hodinách nebo automatický přepínač při poruše *Kabelové připojení přes Wilo Net Speciální údaje/přednosti výrobku *EC motor IE5 a integrovaný frekvenční měnič v kombinaci s vysoce účinnou hydraulikou Helix *2"-LC-barevný displej, technologie zeleného knoflíku Wilo a měkkého tlačítka s funkcí zpět. Přehledné menu čerpadla umožňuje pohodlné nastavení čerpadla. *Analogové a digitální rozhraní a také modul CIF *Chytrá regulace s různými regulačními režimy včetně vestavěného řízení zdvojených čerpadel *Vysoce účinná, laserem svařená 2D/3D hydraulika s optimalizací účinnosti (s optimalizací čerpaného množství a odplynování) *Oběžná kola, rozváděcí kola a těleso stupně čerpadla odolné vůči korozi *Hydraulika s optimalizací čerpaného množství a odplynování *Těleso čerpadla optimalizované z hlediska čerpaného množství a negativní výšky sání NPSH *Konstrukční typ umožňující snadnou údržbu *Schválení pro pitnou vodu pro čerpadlo s díly z nerezové oceli přicházejícími do kontaktu s médiem (provedení EPDM) Rozsah dodávky *Vysokotlaké odstředivé čerpadlo Helix2.0-VE *Návod k montáži a obsluze *Helix2.0-VE 2 – 16 (provedení PN 16 s oválnými přírubami): Protipříruba z nerezové oceli s příslušnými šrouby, maticemi a těsněním Upozornění ke konstrukčnímu typu *Konstrukční řada Helix2.0-VE je v závislosti od provedení vybavena mechanickou ucpávkou přívětivou k uživateli (X-Seal) v podobě kazetové konstrukce a sériovým těsněním pro snadnou údržbu, resp. sériovou mechanickou ucpávkou. *Pro čerpadla v provedeních PN 16 a PN 25 lze jako příslušenství dodat kruhové protipříruby z šedé litiny nebo nerezové oceli, šrouby, matice a těsnění. *Vestavný kus spojky umožňuje rychlou a snadnou výměnu mechanické ucpávky bez rozebírání motoru (od 5,5 kW). *Volitelný připojitelný modul CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protokol (Modbus TCP, BACnet/IP) pro připojení k systému automatického řízení objektu *Volitelné připojení M12 RJ45 CIF Ethernet *Senzory lze dodat jako příslušenství: Diferenční tlak – sada 4–20 mA a poměrný tlak – sada 4–20 mA *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Provedení
0
EF023038
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
EF011652
Oběžné kolo
Nerezová ocel
EF024149
Oběžné kolo
X2CrNi18-9
EF004250
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
EF025877
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. discharge flow
m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
25.0 bar
EF003701
Elektrické připojení
Připojovací svorky
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
400 V
EF000351
Počet fází
3
EF005455
Kmitočet
50. 60 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
0 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
instalováno
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF023093
Motor s prodlouženou osou
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
0
EF007312
With communication interface RS-232
0
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
0
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
0
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-30.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
Příruba
EF025117
Průměr, připojení přítoku
DN 32
EF025503
Průměr, připojení přítoku
32 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
Připojení 2
Flange;DN32-PN25-EN1092-1
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
DN 32
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
32 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
Flange shape
Příruba
EF020038
Samonasávací
no
EF005474
Třída krytí (IP)
IP55
EF004265
Konstrukční délka
250.0 mm
EF023086
Výška čerpadla
mm
EF000167
Hmotnost
kg
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
EF014908
Standard motor
EC motor
EF014979
Energetická třída motoru
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Přijetí
ACS. KTW. WRAS
MECHANICAL_SEAL
Mechanická ucpávka
BQ1EGG
EF023103
S oválnými protipřírubami
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angle to first bolt hole
45 °
A2
Angle to first bolt hole
45 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
18 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
18 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Outer diameter of flange
140 mm
D2
Outer diameter of flange
140 mm
DO1
Outer pipe diameter connection
38 mm
DO2
Outer pipe diameter connection
38 mm
D21
Diameter bolt hole
18 mm
D22
Diameter bolt hole
18 mm
D41
Diameter sealing edge
76 mm
D42
Diameter sealing edge
76 mm
DN1
Nominal inner diameter
32 mm
DN2
Nominal inner diameter
32 mm
F1
Thickness sealing edge
3.0 mm
F2
Thickness sealing edge
3.0 mm
H1
Výška čerpadla
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Height to bottom side electrical cabinet
mm
H3
Distance to centre connection
75 mm
H4
Distance to bottom side motor
mm
H5
Thickness foot
20 mm
H6
Distance to fastening
mm
K1
Pitch circle
100 mm
K2
Pitch circle
100 mm
L1
Connection length
125 mm
L2
Connection length
125 mm
LE4
Width electrical cabinet
267.4 mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
100 mm
LH2
Centre-to-centre holes
100 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Number of bolt holes
4
N2
Number of bolt holes
4
Z1
Working length
125 mm
Z2
Working length
125 mm
BF3
Dimensions
0.00 mm
BF4
Dimensions
0 mm
BF5
Dimensions
0.00 mm
BF6
Dimensions
0 mm
B4
Dimensions
180 mm
B5
Dimensions
211 mm
B7
Dimensions
0 mm
B8
Dimensions
0 mm
B9
Dimensions
0 mm
B10
Dimensions
0.00 mm
B11
Dimensions
0.00 mm
CF1
Dimensions
0
CF2
Dimensions
0
DIAMD1
Dimensions
156 mm
DIAMD2
Dimensions
10.8 mm
D3
Dimensions
152 mm
D4
Dimensions
mm
DL1
Dimensions
13 mm
DL2
Dimensions
180 mm
H0
Dimensions
103.5 mm
H7
Dimensions
0 mm
H8
Dimensions
158.0 mm
H9
Dimensions
mm
H10
Dimensions
75 mm
H11
Dimensions
0.0 mm
H12
Dimensions
0 mm
L4
Dimensions
100 mm
L5
Dimensions
171 mm
L7
Dimensions
0 mm
L8
Dimensions
182.9 mm
L9
Dimensions
0 mm
L12
Dimensions
0 mm
R1
Dimensions
181.5 mm
B
Angle bracket
180 °