??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
6m³/h
Lista materiałowa
4240514
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Normalnie zasysająca, pompa wirowa w konstrukcji pionowej, z króćcami Inline
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Normalnie zasysająca, pionowa wysokociśnieniowa pompa wirowa o konstrukcji Inline. Pompa o kompaktowej konstrukcji z wałem przelotowym silnik-pompa i niezależnym od kierunku obrotów uszczelnieniem mechanicznym. Komory stopni, wirniki i kierownice przepływowe ze stali nierdzewnej. Płyta podstawy pompy z żeliwa z powłoką kataforetyczną z połączeniem kołnierzowym owalnym. Pompa służy do zaopatrywania w wodę i podwyższania ciśnienia, zarówno w przemysłowych systemach cyrkulacyjnych, jak i w obiegach wody procesowej i zamkniętych obiegach chłodzenia. Można ją stosować również w systemach przeciwpożarowych, myjniach, do nawadniania oraz podczas korzystania z wody deszczowej. Cechy szczególne/zalety produktu *Przystosowany do zastosowania z wodą użytkową i specjalnych zastosowań dzięki konstrukcji ze stali szlachetnej *Oszczędzająca miejsca, kompaktowa i wytrzymała konstrukcja pompy *Nadaje się do stosowania w temperaturach otoczenia do 50°C i do rozszerzonego obszaru zastosowań, szczególnie do integracji systemów Zakres dostawy *Wielostopniowa pionowa pompa Wilo-Medana CV1-L *Przeciwkołnierze owalne ze stali nierdzewnej Rp 1 do Rp 2" z przynależnymi śrubami, nakrętkami i uszczelkami *Instrukcja montażu i obsługi Konstrukcja *Pompa o konstrukcji Inline z przelotowym wałem silnika / pompy *Hydraulika pompy i korpus pompy z 1.4301 (AISI 304) *Wirniki pompy, komora stopniowa, wał i korpus pompy ze stali nierdzewnej 1.4404 (AISI316L) na zapytanie. Korpus pompy z 1.4404 (AISI316L) dostępny tylko z kołnierzem okrągłym DIN *Z połączeniem kołnierzowym owalnym *Kołnierz okrągły DIN lub przyłącze Victaulic dostępne na zapytanie *Silnik prądu przemiennego lub indukcyjny trójfazowy *Zabezpieczenie silnika jest opcjonalnie dostępne dla silnika 3~. Ta opcja jest wymagana w przypadku korzystania z zewnętrznej przetwornicy częstotliwości *Silnik prądu przemiennego, wyposażony w kondensator, ze zintegrowanym termicznym zabezpieczeniem silnika (wraz z automatycznym, ponownym włączaniem) *Dopuszczenie do stosowania z wodą użytkową dla pomp na wszystkie części ze stali nierdzewnej, które mają kontakt z medium (wersja EPDM) *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
Model
0
EF023038
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
X5CrNi18-10
EF011652
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
EF024149
Materiał wirnika
X5CrNi18-10
EF004250
Materiał połączenia
Stal nierdzewna
EF025877
Gatunek materiału połączenia
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
10.1 m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
0
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
V
EF000351
Liczba faz
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
2900.0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023093
Silnik z przedłużonym wałem
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
0
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection inner thread
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
G 1¼
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
32 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Połączenie 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1¼-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
G 1¼
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
32 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Kształt końcówki
Screwed connection inner thread
EF020038
Samozasysanie
no
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF004265
Długość wbudowania
202.0 mm
EF023086
Wysokość pompy
mm
EF000167
Ciężar
kg
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
EF014908
Standard motor
Asynchroniczny
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Dopuszczenie
ACS
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
BQ1EGG
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
yes
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
8 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
8 mm
BO1
Width oval flange
66 mm
BO2
Width oval flange
66 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
47 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
47 mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
11 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
11 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
58 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
58 mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
32 mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
32 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
H1
Wysokość pompy
mm
DM
Diameter motor
0 mm
H2
Wymiary
0 mm
H3
Wymiary
0 mm
H4
Wymiary
0 mm
H5
Wymiary
0 mm
H6
Wymiary
0.0 mm
K1
Średnica podziałowa
75 mm
K2
Średnica podziałowa
75 mm
L1
Długość przyłącza
75 mm
L2
Długość przyłącza
99 mm
LE4
Width electrical cabinet
0 mm
LE5
Length electrical cabinet
0 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
75 mm
LH2
Centre-to-centre holes
75 mm
LO1
Length oval flange
99 mm
LO2
Length oval flange
99 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
2
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
2
Z1
Długość robocza
0 mm
Z2
Długość robocza
0 mm
BF3
Wymiary
6.75 mm
BF4
Wymiary
24 mm
BF5
Wymiary
6.75 mm
BF6
Wymiary
24 mm
B4
Wymiary
0 mm
B5
Wymiary
0 mm
B7
Wymiary
0 mm
B8
Wymiary
0 mm
B9
Wymiary
0 mm
B10
Wymiary
0 mm
B11
Wymiary
0 mm
CF1
Wymiary
66 mm
CF2
Wymiary
66 mm
DIAMD1
Wymiary
0 mm
DIAMD2
Wymiary
0.0 mm
D3
Wymiary
0 mm
D4
Wymiary
0 mm
DL1
Wymiary
0 mm
DL2
Wymiary
0 mm
H0
Wymiary
75 mm
H7
Wymiary
0 mm
H8
Wymiary
0.0 mm
H9
Wymiary
0.0 mm
H10
Wymiary
0
H11
Wymiary
0.0 mm
H12
Wymiary
0 mm
L4
Wymiary
202 mm
L5
Wymiary
250 mm
L7
Wymiary
180 mm
L8
Wymiary
0 mm
L9
Wymiary
0 mm
L12
Wymiary
0 mm
R1
Wymiary
0 mm
B
Kątowniki
0 °