??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
6m³/h
Lista de peças
4240514
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba centrífuga de alta pressão com aspiração normal em construção vertical com ligações Inline
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão vertical com aspiração normal em modo de construção Inline. Bomba de construção compacta com veio de bomba do motor contínuo e empanque mecânico independente do sentido de rotação. Câmaras de patamares, impulsores e rodas de guia são feitos de aço inoxidável. Placa base das bombas feita de ferro fundido revestido de cataforese com ligações de flange oval. A bomba é adequada para utilização no abastecimento e pressurização hídrica e no aumento de pressão, ao nível de sistemas de circulação industrial assim como nos circuitos de refrigeração de água do processo e nos circuitos de refrigeração fechados. Também pode ser utilizada em sistemas de extinção de incêndios, sistemas de lavagem, irrigação assim como para aproveitamento de águas pluviais. Particularidades/vantagens do produto *Adequado para aplicações de água potável e aplicações especiais graças à construção em aço inoxidável *Design das bombas que poupa espaço, compacto e robusto *Adequado para utilização com temperaturas ambiente de até 50 °C e num amplo campo de aplicação, especialmente para a integração de sistema Equipamento fornecido *Bomba Wilo-Medana CV1-L multicelular vertical *Contraflanges ovais feitas de aço inoxidável Rp 1 até Rp 2" com os respetivos parafusos, porcas e vedantes *Manual de instalação e funcionamento Construção *Bomba em modo de construção Inline com motor/eixo de bomba contínuos *Sistema hidráulico da bomba und corpo de bomba de 1.4301 (AISI 304) *Impulsores de bomba, câmaras de patamares, veio e corpo da bomba de aço inoxidável 1.4404 (AISI316L) mediante pedido. Corpo da bomba de 1.4404 (AISI316L) apenas disponível com flange circular DIN *Ligação flangeada oval *Flange circular DIN ou ligação Victaulic disponíveis mediante pedido *Motor de corrente monofásica ou motor de corrente trifásica *A proteção do motor é opcional para os motores 3~ disponíveis. Esta opção é necessária para a utilização com o conversor de frequência necessário *Motor de corrente monofásica equipado com condensador com proteção térmica do motor integrada (incluindo reinício automático automatizado) *Aprovação para água potável para bombas com componentes em contacto com o fluido feitos de aço inoxidável (versão EPDM) *Kits de montagem de derivação disponíveis como acessórios
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
Modelo
0
EF023038
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
X5CrNi18-10
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
X5CrNi18-10
EF004250
Material de conexão
Aço inoxidável
EF025877
Classe de qualidade da carcaça da bomba
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
10.1 m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
bar
EF003701
Ligação elétrica
0
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
V
EF000351
Número de fases
EF005455
Frequência
50 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
2900.0 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
0
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
0
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
0
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
0
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
EF025117
Diameter of connection on supply side
G 1¼
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
32 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Conexão 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1¼-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
G 1¼
EF025504
Diâmetro da conexão no lado da entrega
32 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Forma da flange
Screwed connection inner thread
EF020038
Self-priming
no
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF004265
Comprimento incorporado
202.0 mm
EF023086
Altura da bomba
mm
EF000167
Peso
kg
EF004663
Antideflagrante
EF014908
Standard motor
Assíncrono
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Aprovação
ACS
MECHANICAL_SEAL
Empanque mecânico
BQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
yes
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
8 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
8 mm
BO1
Width oval flange
66 mm
BO2
Width oval flange
66 mm
D1
Diâmetro externo da flange
47 mm
D2
Diâmetro externo da flange
47 mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
D21
Diâmetro do furo do parafuso
11 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
11 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
58 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
58 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
32 mm
DN2
Diâmetro interno nominal
32 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
H1
Altura da bomba
mm
DM
Diameter motor
0 mm
H2
Dimensões
0 mm
H3
Dimensões
0 mm
H4
Dimensões
0 mm
H5
Dimensões
0 mm
H6
Dimensões
0.0 mm
K1
Círculo de inclinação
75 mm
K2
Círculo de inclinação
75 mm
L1
Dimensões
75 mm
L2
Dimensões
99 mm
LE4
Width electrical cabinet
0 mm
LE5
Length electrical cabinet
0 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
75 mm
LH2
Centre-to-centre holes
75 mm
LO1
Length oval flange
99 mm
LO2
Length oval flange
99 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
2
N2
Número de orifícios dos parafusos
2
Z1
Duração do trabalho
0 mm
Z2
Duração do trabalho
0 mm
BF3
Dimensões
6.75 mm
BF4
Dimensões
24 mm
BF5
Dimensões
6.75 mm
BF6
Dimensões
24 mm
B4
Dimensões
0 mm
B5
Dimensões
0 mm
B7
Dimensões
0 mm
B8
Dimensões
0 mm
B9
Dimensões
0 mm
B10
Dimensões
0 mm
B11
Dimensões
0 mm
CF1
Dimensões
66 mm
CF2
Dimensões
66 mm
DIAMD1
Dimensões
0 mm
DIAMD2
Dimensões
0.0 mm
D3
Dimensões
0 mm
D4
Dimensões
0 mm
DL1
Dimensões
0 mm
DL2
Dimensões
0 mm
H0
Dimensões
75 mm
H7
Dimensões
0 mm
H8
Dimensões
0.0 mm
H9
Dimensões
0.0 mm
H10
Dimensões
0
H11
Dimensões
0.0 mm
H12
Dimensões
0 mm
L4
Dimensões
202 mm
L5
Dimensões
250 mm
L7
Dimensões
180 mm
L8
Dimensões
0 mm
L9
Dimensões
0 mm
L12
Dimensões
0 mm
R1
Dimensões
0 mm
B
Ângulo
0 °