??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
6m³/h
Спецификация
4240514
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
Модель/исполнение
0
EF023038
Материал корпуса насоса
Нержавеющая сталь
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
X5CrNi18-10
EF004250
Материал соединения
Нержавеющая сталь
EF025877
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Макс. производительность
10.1 m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
bar
EF003701
Электрич. подключение
0
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
V
EF000351
Количество фаз
EF005455
Частота
50 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
2900.0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
EF025117
Diameter of connection on supply side
G 1¼
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
32 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Присоединение 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1¼-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
Diameter of connection on delivery side
G 1¼
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
32 mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Форма фланца
Screwed connection inner thread
EF020038
Self-priming
no
EF005474
Степень защиты (IP)
IP55
EF004265
Длина установочная (встраив.)
202.0 mm
EF023086
Высота насоса
mm
EF000167
Вес
kg
EF004663
Взрывозащищенный
EF014908
Standard motor
Асинхронный
EF014979
Класс эффективности электродвигателя
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Внесен в реестр
ACS
MECHANICAL_SEAL
Торцевое уплотнение
BQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
yes
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Угол к первой скважине
0 °
A2
Угол к первой скважине
0 °
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
8 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
8 mm
BO1
Width oval flange
66 mm
BO2
Width oval flange
66 mm
D1
Наружный диаметр фланца
47 mm
D2
Наружный диаметр фланца
47 mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
0
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
0
D21
Диаметр скважины
11 mm
D22
Диаметр скважины
11 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
58 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
58 mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
32 mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
32 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
0.0 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
0.0 mm
H1
Высота насоса
mm
DM
Diameter motor
0 mm
H2
Размеры
0 mm
H3
Размеры
0 mm
H4
Размеры
0 mm
H5
Размеры
0 mm
H6
Размеры
0.0 mm
K1
Диаметр шага
75 mm
K2
Диаметр шага
75 mm
L1
Размеры
75 mm
L2
Размеры
99 mm
LE4
Width electrical cabinet
0 mm
LE5
Length electrical cabinet
0 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
75 mm
LH2
Centre-to-centre holes
75 mm
LO1
Length oval flange
99 mm
LO2
Length oval flange
99 mm
N1
Количество отверстий под болты
2
N2
Количество отверстий под болты
2
Z1
Рабочая длина
0 mm
Z2
Рабочая длина
0 mm
BF3
Размеры
6.75 mm
BF4
Размеры
24 mm
BF5
Размеры
6.75 mm
BF6
Размеры
24 mm
B4
Размеры
0 mm
B5
Размеры
0 mm
B7
Размеры
0 mm
B8
Размеры
0 mm
B9
Размеры
0 mm
B10
Размеры
0 mm
B11
Размеры
0 mm
CF1
Размеры
66 mm
CF2
Размеры
66 mm
DIAMD1
Размеры
0 mm
DIAMD2
Размеры
0.0 mm
D3
Размеры
0 mm
D4
Размеры
0 mm
DL1
Размеры
0 mm
DL2
Размеры
0 mm
H0
Размеры
75 mm
H7
Размеры
0 mm
H8
Размеры
0.0 mm
H9
Размеры
0.0 mm
H10
Размеры
0
H11
Размеры
0.0 mm
H12
Размеры
0 mm
L4
Размеры
202 mm
L5
Размеры
250 mm
L7
Размеры
180 mm
L8
Размеры
0 mm
L9
Размеры
0 mm
L12
Размеры
0 mm
R1
Размеры
0 mm
B
Уголки
0 °