??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.12 - Wear plates / CuZn25Al5 without lubricant with oil groove, thickness = 20mm
Bill of material
18697
IDENTNR
Code-No.
WERKSTOFF
Material
CuZn25Al5
B
Width 0/-2
mm
L
Length ±0.1
mm
S
Thickness ±0.01
20 mm
B1
±0.1
mm
B2
±0.1
mm
B3
±0.1
mm
L1
±0.1
mm
L2
±0.1
mm
L3
±0.1
mm
B4
±0.25
mm
L6
±0.25
mm
FORM
Style
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080