??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 74
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
7.14 - Sinter Gleitplatten nach VDI 3357, Dicke = 20 mm
Stückliste
63821
IDENTNR
Ident-Nr. WF 750/1A
WERKSTOFF
Werkstoff
Sinter
L1
±0.2
mm
B1
±0.2
mm
S
-0.02
20 mm
L2
±0.2
mm
L3
±0.2
mm
L4
±0.2
mm
L5
±0.2
mm
B2
±0.2
mm
T
+0.5
mm
D1
H13
mm
D2
H13
mm
FORM
Form
ZS
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
STK
Anzahl der Schraubenlöcher
Stk
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080