Check valve S-S DN025 DIN (1.4435, EPDM) 701607 system KST 999277 999279
KST
7. Valves
7.3 Check valve system KST - aseptic type -
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/ventile/tellerrueckschlagventil_system_kst/din_tellerrueckschlagventil_s_kst_asmtab.prj},{NB=Tellerrueckschlagventil S-S DN025 DIN (1.4435, EPDM) 701607 System KST 999277 999279},{DN=DN025},{AB=29.0 x 1.5},{A=29},{B=26},{C=126.0},{D=89},{DD=80.000},{WS=S-S EPDM},{TC=50.5},{IO=Ra<=0.6m (STERI-line)},{PPATH=din_tellerrueckschlagventil_s_kst_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
7.3.1.1 DIN - Check valve system KST - aseptic type -
Bill of material
Check valve S-S DN025 DIN (1.4435, EPDM) 701607 system KST 999277 999279
DN
dimension
DN025
DN025
AB
dimension
29.0 x 1.5
29.0 x 1.5
mm
A
external diameter
29
29
mm
B
internal diameter
26
26
mm
C
total lenght
126.0
126.0
mm
D
biggest external diameter
89
89
mm
WS
Material
S-S EPDM
S-S FKM/FEP
TC-TC EPDM
TC-TC FKM/FEP
S-S EPDM
S-S FKM/FEP
TC-TC EPDM
TC-TC FKM/FEP
TC
TC-TC AØ / 0D
50.5
50.5
mm
IO
internal surface finish
Ra<=0.6µm (STERI-line©)
Ra<=0.5µm (STERI-line©)
Ra<=0.4µm (HQ-line©)
Ra<=0.25µm (HQ-line©)
Ra<=0.6µm (STERI-line©)
Ra<=0.5µm (STERI-line©)
Ra<=0.4µm (HQ-line©)
Ra<=0.25µm (HQ-line©)
ARTNR
ordner No.
701607
701607
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279