700-RTC00000U1
Rockwell Automation
Relays & Timers
Industrial Relays and Timers
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rockwellautomation/relays_and_timers/industrial_relays_and_timers/700_rtc_industrial_ss_tr.prj},{NB=700-RTC00000U10},{DESC=700-RTC Industrial Solid State Timing Relay},{TT=0},{OM=},{IC=00},{TC=00},{FTR=0.0},{VF=U1},{H=93.7},{W=55.6},{L=154.6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rockwell Automation
Description
700-RTC Industrial Solid State Timing Relay - 700-RTC
Bill of material
700-RTC00000U1
CN
Catalog Number
700-RTC00000U1
DESC
Description
700-RTC Industrial Solid State Timing Relay
TT
Type of Timer
Adjustable Time Solid State Timing Relay
Fixed Time Solid State Timing Relay
Adjustable Time Solid State Timing Relay
Fixed Time Solid State Timing Relay
OM
Operating Mode
N/A
N/A
IC
Instantaneous Contacts
00 - 0 N.O. - 0 N.C.
10 - 1 N.O. - 0 N.C.
20 - 2 N.O. - 0 N.C.
11 - 1 N.O. - 1 N.C.
01 - 0 N.O. - 1 N.C.
02 - 0 N.O. - 2 N.C.
00 - 0 N.O. - 0 N.C.
10 - 1 N.O. - 0 N.C.
20 - 2 N.O. - 0 N.C.
11 - 1 N.O. - 1 N.C.
01 - 0 N.O. - 1 N.C.
02 - 0 N.O. - 2 N.C.
TC
Timed Contacts
00 - 0 N.O. - 0 N.C.
10 - 1 N.O. - 0 N.C.
20 - 2 N.O. - 0 N.C.
11 - 1 N.O. - 1 N.C.
01 - 0 N.O. - 1 N.C.
02 - 0 N.O. - 2 N.C.
00 - 0 N.O. - 0 N.C.
10 - 1 N.O. - 0 N.C.
20 - 2 N.O. - 0 N.C.
11 - 1 N.O. - 1 N.C.
01 - 0 N.O. - 1 N.C.
02 - 0 N.O. - 2 N.C.
TE
Type of Enclosure
Open
FTR
Fixed Timing Range
0.0
0.0
VF
Voltage and Frequency
U1 - 120V DC, 110/120V AC 50/60Hz
U24 - 24V DC, 24V AC 50/60Hz
U1 - 120V DC, 110/120V AC 50/60Hz
U24 - 24V DC, 24V AC 50/60Hz