700-RTC00000U1
Rockwell Automation
Relays & Timers
Industrial Relays and Timers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rockwellautomation/relays_and_timers/industrial_relays_and_timers/700_rtc_industrial_ss_tr.prj},{NB=700-RTC00000U10},{DESC=700-RTC Industrial Solid State Timing Relay},{TT=0},{OM=},{IC=00},{TC=00},{FTR=0.0},{VF=U1},{H=93.7},{W=55.6},{L=154.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rockwell Automation
Description
700-RTC Industrial Solid State Timing Relay - 700-RTC
Bill of material
700-RTC00000U1
CN
Catalog Number
700-RTC00000U1
DESC
Description
700-RTC Industrial Solid State Timing Relay
TT
Type of Timer
Adjustable Time Solid State Timing Relay
Fixed Time Solid State Timing Relay
Adjustable Time Solid State Timing Relay
Fixed Time Solid State Timing Relay
OM
Operating Mode
N/A
N/A
IC
Instantaneous Contacts
00 - 0 N.O. - 0 N.C.
10 - 1 N.O. - 0 N.C.
20 - 2 N.O. - 0 N.C.
11 - 1 N.O. - 1 N.C.
01 - 0 N.O. - 1 N.C.
02 - 0 N.O. - 2 N.C.
00 - 0 N.O. - 0 N.C.
10 - 1 N.O. - 0 N.C.
20 - 2 N.O. - 0 N.C.
11 - 1 N.O. - 1 N.C.
01 - 0 N.O. - 1 N.C.
02 - 0 N.O. - 2 N.C.
TC
Timed Contacts
00 - 0 N.O. - 0 N.C.
10 - 1 N.O. - 0 N.C.
20 - 2 N.O. - 0 N.C.
11 - 1 N.O. - 1 N.C.
01 - 0 N.O. - 1 N.C.
02 - 0 N.O. - 2 N.C.
00 - 0 N.O. - 0 N.C.
10 - 1 N.O. - 0 N.C.
20 - 2 N.O. - 0 N.C.
11 - 1 N.O. - 1 N.C.
01 - 0 N.O. - 1 N.C.
02 - 0 N.O. - 2 N.C.
TE
Type of Enclosure
Open
FTR
Fixed Timing Range
0.0
0.0
VF
Voltage and Frequency
U1 - 120V DC, 110/120V AC 50/60Hz
U24 - 24V DC, 24V AC 50/60Hz
U1 - 120V DC, 110/120V AC 50/60Hz
U24 - 24V DC, 24V AC 50/60Hz