700DNC40-12-CG
Bel Fuse
Power Solutions
700DNC40-12-CG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/700dnc40_12_cg/700dnc40_12_cg.prj},{NB=700DNC40-12-CG},{PN=700DNC40-12-CG},{DESC=DC-DC Converter for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 3300W, Output 12VDC, 229A, Input 400 - 800VDC, Convection Cooled, IP 65 & 67},{POWER=3300},{OV=12},{IVR=400 - 800},{IVN=700},{OC=229},{PROTECTION=IP65 / IP67},{COOLING=Convection},{PF=uni-directional - HV to LV},{OT=-40 to +45},{DIMENSIONS=270 x 113 x 342 + heat sink},{SHA256=6UVHjeGpbPZinIWdjJaQKtndx/TfXDcpUd93yuxhKPE=},{INAME=00013__700dnc402d122dcg2estp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
700dnc40_12_cg - Bel Power Solutions
Bill of material
700DNC40-12-CG
PN
Part Number
700DNC40-12-CG
DESC
Description
DC-DC Converter for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 3300W, Output 12VDC, 229A, Input 400 - 800VDC, Convection Cooled, IP 65 & 67
POWER
Power
3300
W
OV
Output Voltage
12
VDC
IVR
Input Voltage Range
400 - 800
VDC
IVN
Input Voltage Nominal
700
VDC
OC
Output Current
229
A
PROTECTION
Protection
IP65 / IP67
COOLING
Cooling
Convection
PF
Power Flow
uni-directional - HV to LV
OT
Operating Temperature
-40 to +45
°C
DIMENSIONS
Dimensions WxHxD
270 x 113 x 342 + heat sink
mm