700DNC40-24-8G
Bel Fuse
Power Solutions
700DNC40-24-8G
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/700dnc40_24_8g/700dnc40_24_8g.prj},{NB=700DNC40-24-8G},{PN=700DNC40-24-8G},{DESC=DC-DC Converter for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 4000W, Output 24VDC, 143A, Input 400 - 850VDC, Liquid Cooled, IP 65 & 67},{POWER=4000},{OV=24},{IVR=400 - 850},{IVN=700},{OC=143},{PROTECTION=IP65 / IP67},{COOLING=Liquid},{PF=uni-directional - HV to LV},{OT=-40 to +70},{DIMENSIONS=270 x 113 x 342},{SHA256=gVDOSkJod1TZQk+Ux04W7Y9K9dnZZ5zG3/RssDHtpAw=},{INAME=00012__700dnc402d242d8g2estp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
700dnc40_24_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
700DNC40-24-8G
PN
Part Number
700DNC40-24-8G
DESC
Description
DC-DC Converter for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 4000W, Output 24VDC, 143A, Input 400 - 850VDC, Liquid Cooled, IP 65 & 67
POWER
Power
4000
W
OV
Output Voltage
24
VDC
IVR
Input Voltage Range
400 - 850
VDC
IVN
Input Voltage Nominal
700
VDC
OC
Output Current
143
A
PROTECTION
Protection
IP65 / IP67
COOLING
Cooling
Liquid
PF
Power Flow
uni-directional - HV to LV
OT
Operating Temperature
-40 to +70
°C
DIMENSIONS
Dimensions WxHxD
270 x 113 x 342
mm