??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7030007 - Schreib-Lese-Kopf HF
Stückliste
7030007
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7030007
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF, Betriebsspannung 10…30 VDC, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul, Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
EAN
4047101115017
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN-Q80-H1147
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink