??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7030386 - Schreib-Lese-Kopf HF, für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderung
Stückliste
7030386
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7030386
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF, für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderung
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF, für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich), Betriebsspannung 10…30 VDC, nicht bündig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Edelstahl 1.4404, Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer, hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen, spezielle Doppellippenabdichtung, Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel, für den Lebensmittelbereich geeignet, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul, Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung, ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
EAN
4047101252613
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN-EM30WD-H1147-EX
DF
Durchmesser der Frontkappe
27.500 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
31 mm
DGL
Bauform
M30 x 1.5
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M30x1.5
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LS
Länge des Steckverbinders
7 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
LF
Länge der Frontkappe
15 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink