??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7030513 - Schreib-Lesegerät UHF
Stückliste
7030513
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7030513
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schreib-Lesegerät UHF
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-Lesegerät UHF, Betriebsspannung 12…24 VDC, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 60 mm, aktive Fläche vorne, Kunststoff, ABS, Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb Rep. Korea / Südkorea (KOR) bei 917…920.8 MHz
EAN
4047101277012
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN917-Q175L200-H1147
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink