SA707059-1012
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707059.prj},{NB=SA707059-1012},{CODE=SA707059-1012},{FILENAME=SA707059-1012_02},{F=M16x1,5-6g},{F1=M12x1,5-6g},{B=24},{B1=17},{C=37},{CH=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
707059 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
Bill of material
SA707059-1012
CODE
Code
SA707059-1012
SA707059-1012
F
Thread
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
F1
Thread
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
B
24
24
mm
B1
17
17
mm
C
37
37
mm
CH
Hexagonal key
17
17
mm