??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7073621 - 2-achsiges Drehmomentscharnier - groß 50 x 76 mm
Stückliste
70-7-3621
PREVIEW
REF
Referenz
70-7-3621
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4016
FINISH
Dekor
poliert
A
50 mm
B
76 mm
TORQUE
Drehmoment
7 N.m (Achse X) / 3 N.m (Achse Z) N.m
WEIGHT
Gewicht
232 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30206-2-achsiges-drehmomentscharnier-gross-50-x-76-mm.html