??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7073621 - Charnière friction avec 2 axes de rotation - 50 x 76 mm
Nomenclature
70-7-3621
PREVIEW
REF
Référence
70-7-3621
MATERIAL
Matière
inox 430
FINISH
Finition
poli
A
50 mm
B
76 mm
TORQUE
Couple
7 N.m (axe X) / 3 N.m (axe Z) N.m
WEIGHT
poids
232 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30206-charniere-friction-avec-2-axes-de-rotation-50-x-76-mm.html