??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7073622 - 2-achsiges Drehmomentscharnier - klein 30 x 60 mm
Stückliste
70-7-3622
PREVIEW
REF
Referenz
70-7-3622
MATERIAL
Material
430 stainless steel
FINISH
Dekor
polished
A
30 mm
B
60 mm
C
51.5 mm
TORQUE
Drehmoment
2.9 N.m (Achse X) / 1.4 N.m (Achse Z) N.m
WEIGHT
Gewicht
92 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30240-2-achsiges-drehmomentscharnier-klein-30-x-60-mm.html