??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
7073659 - Dual Axis Torque Hinge
Bill of material
70-7-3659
PREVIEW
REF
Reference
70-7-3659
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Finish
satin es Nickel
A
3.0 N.m mm
B
55 mm
C
43.5 mm
D
0 mm
S
15 mm