??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7073661 - Articulation rotative à friction avec trou diamètre 21,5 mm - couple 5 N.m
Nomenclature
70-7-3661
PREVIEW
REF
Référence
70-7-3661
MATERIAL
Matière
inox 430
FINISH
Finition
poli
A
60 mm
B
25 mm
TORQUE
Couple
3 N.m N.m
WEIGHT
poids
174 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30323-articulation-rotative-a-friction-avec-trou-diametre-21-5-mm-couple-5-n-m.html