??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
70m³/h (nominal flow), PN25
Stückliste
4166159
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit integriertem Frequenzumrichter
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Normalsaugende vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe in Inline-Bauart mit eingebautem luftgekühltem Frequenzumrichter Der eingebaute Frequenzumrichter ermöglicht eine variable Drehzahl sowie Druck- und PID-Regelung. Regelungsarten *"Drehzahlregelung": Manuell durch grünen Knopf oder durch externe Signale *Konstanter oder variabler Druck: Druckregelung mit Sensor, Sollwerteinstellung durch grünen Knopf oder externe Signale *PID-Regelung: andere konstante Steuerungsvariablen (Temperatur, Volumenstrom, Druck....) mit Sensor, Sollwert-Einstellung mit dem grünen Knopf, mithilfe externer Signale Das Elektronikmodul bietet verschiedene Schutzfunktionen einschließlich Überlastschutz, Wassermangelerkennung als auch Schutz vor Netzunterspannung oder -überspannung, hoher Umgebungstemperatur, Phasenausfall, blockierten Pumpen und Kurzschluss. Fehlermeldungen werden über das Display ausgegeben. Eingang: *In1: Eingang, Sensorsignal 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA oder 2 – 10 V *In2: Eingang, Sollwert 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA oder 2 – 10 V Ausgang: *Spannungsausgang +24 V mit max. Kontaktstärke von 60 mA *Potentialfreie Sammelbetriebs- und Sammelstörmeldungen *Ext. Ein-/Aus-Modus. Infrarotkommunikation *Steckplatz für Wilo-IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON für die Anbindung an die Gebäudeautomation Der Anschluss der Pumpen- und Motorwelle erfolgt mittels Schalenkupplung. Ein gesondertes Laternen-Kugellager stellt die optimale Aufnahme von Axialkräften sicher. Pumpe geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, industriellen Umwälzsystemen, Prozesswasser- und Kühlwasserkreisläufen, Feuerlöschanlagen, Waschanlagen und der Bewässerung. Sie kann ferner in Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile *Korrosionsbeständige Lauf- und Leiträder und Stufengehäuse Lieferumfang *Wilo-Multivert MVIE-Hochdruck-Kreiselpumpe *Einbau- und Betriebsanleitung Hinweise zur Bauart *Runde Gegenflansche sind als Zubehör erhältlich *Optionale, einsteckbare IF-Module *Sensoren sind als Zubehör erhältlich. *Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich.
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
Ausführung
0
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
GX5CrNiMo19-11-2
EF004250
Werkstoff des Anschlusses
Grauguss
EF025877
Werkstoffgüte Anschluss
EN-GJL-250
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
121.0 m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
25.0 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
0
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
400 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF005455
Frequenz
50. 60 Hz
EF000001
Nennstrom
A
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF013710
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.4
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF001642
Drehzahl
2900.0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF023093
Motor mit verlängerter Achse
0
EF015266
Kommunikation
0
EF007178
Funkstandard Bluetooth
0
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
0
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-15.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
Flansch
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 100
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
100 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 25 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-2
EF025977
Anschluss Auslassseite
Flange;DN100-PN25-EN1092-2
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 100
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
100 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 25 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
EF001339
Flanschform
Flansch
EF020038
Selbstansaugend
nein
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
EF004265
Einbaulänge
380.0 mm
EF023086
Pumpenhöhe
mm
EF000167
Gewicht
kg
EF004663
Explosionsgeschützt
-
EF014908
Normmotor
Asynchron W/ FC
EF014979
Motor-Energieeffizienzklasse
IE4
EF016015
Mit Trockenlaufschutz
0
EF008837
Zulassung
nein
MECHANICAL_SEAL
Gleitringdichtung
U3BE3GG
EF023103
Mit ovalen Gegenflanschen
nein
A
Winkel Elektrogehäuse
0 °
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
28 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
28 mm
BO1
Breite ovaler Flansch
0 mm
BO2
Breite ovaler Flansch
0 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
235 mm
D2
Außendurchmesser Flansch
235 mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
106 mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
106 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
23 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
23 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
156 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
156 mm
DN1
Nenninnendurchmesser
100 mm
DN2
Nenninnendurchmesser
100 mm
F1
Stärke Dichtkante
3.0 mm
F2
Stärke Dichtkante
3.0 mm
H1
Pumpenhöhe
mm
DM
Durchmesser Motor
mm
H2
Höhe bis Unterkante Elektrogehäuse
mm
H3
Abstand bis Mittenanschluss
140 mm
H4
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
mm
H5
Dicke Fuß
45 mm
H6
Abstand bis Befestigung
mm
K1
Teilkreis
190 mm
K2
Teilkreis
190 mm
L1
Anschlusslänge
190 mm
L2
Anschlusslänge
190 mm
LE4
Breite Elektrogehäuse
mm
LE5
Länge Elektrogehäuse
mm
LE7
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
LH1
Mittenabstand Löcher
190 mm
LH2
Mittenabstand Löcher
190 mm
LO1
Länge ovaler Flansch
0 mm
LO2
Länge ovaler Flansch
0 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
8
N2
Anzahl der Schraublöcher
8
Z1
Arbeitslänge
190 mm
Z2
Arbeitslänge
190 mm
BF3
Abmessungen
0.00 mm
BF4
Abmessungen
0 mm
BF5
Abmessungen
0.00 mm
BF6
Abmessungen
0 mm
B4
Abmessungen
280 mm
B5
Abmessungen
350 mm
B7
Abmessungen
0 mm
B8
Abmessungen
0 mm
B9
Abmessungen
0 mm
B10
Abmessungen
0 mm
B11
Abmessungen
0 mm
CF1
Abmessungen
0
CF2
Abmessungen
0
DIAMD1
Abmessungen
318 mm
DIAMD2
Abmessungen
16.0 mm
D3
Abmessungen
241 mm
D4
Abmessungen
mm
DL1
Abmessungen
14 mm
DL2
Abmessungen
280 mm
H0
Abmessungen
225 mm
H7
Abmessungen
0 mm
H8
Abmessungen
mm
H9
Abmessungen
mm
H10
Abmessungen
0
H11
Abmessungen
0.0 mm
H12
Abmessungen
0 mm
L4
Abmessungen
0 mm
L5
Abmessungen
264 mm
L7
Abmessungen
0 mm
L8
Abmessungen
235.5 mm
L9
Abmessungen
0 mm
L12
Abmessungen
0 mm
R1
Abmessungen
555 mm
B
Winkel
180 °