??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
70m³/h (nominal flow), PN25
Lista materiale
4166159
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa multistadio normalmente aspirante, con convertitore di frequenza integrato
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga verticale ad alta prevalenza normalmente aspirante di tipo costruttivo Inline con convertitore di frequenza raffreddato ad aria integrato Il convertitore di frequenza integrato consente una velocità di rotazione variabile e un regolatore PID e a pressione. Modi di regolazione *"Controllo della velocità di rotazione" : Manuale, tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Pressione costante o variabile: Regolazione della pressione con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Regolazione PID: altre variabili di comando costanti (temperatura, portata, pressione....) con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde e segnali esterni Il modulo elettronico offre diverse funzioni di protezione come protezione da sovraccarichi, mancanza d'acqua, tensione di rete insufficiente o sovratensione, elevata temperatura ambiente, mancanza di fase, blocco della pompa e cortocircuito. Le segnalazioni di guasto vengono visualizzate sul display. Ingresso: *In1: Ingresso, segnale sensore 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *In2: ingresso, valore di consegna 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Uscita: *Uscita tensione +24 V con forza di contatto max. di 60 mA *Segnalazione cumulativa di funzionamento e di guasto libera da potenziale *Modalità ON/OFF est. Comunicazione a infrarossi *Vano per innesto di moduli IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON per il collegamento al sistema di automazione degli edifici Il collegamento dell’albero del motore e della pompa avviene mediante aggancio a tenda. Uno speciale cuscinetto a sfera con lanterna garantisce un ottimale assorbimento delle forze assiali. La pompa si presta per impieghi quali alimentazione e pressurizzazione idriche, sistemi di circolazione industriali, acqua di processo e circuiti dell'acqua di raffreddamento, impianti antincendio, impianti di lavaggio e irrigazione canalizzata. È inoltre possibile l’impiego negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Particolarità/vantaggi del prodotto *Giranti e diffusori resistenti alla corrosione e corpo stadio Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Wilo-Multivert MVIE *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Indicazioni relative al tipo costruttivo *Le controflange rotonde sono disponibili come accessori *Moduli IF innestabili opzionali *I sensori sono disponibili come accessori. *I kit by-pass sono disponibili come accessori.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
esecuzione
0
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF011652
materiale girante
Acciaio inossidabile
EF024149
materiale girante
GX5CrNiMo19-11-2
EF004250
materiale del collegamento
Ghisa grigia
EF025877
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
max. volume di trasporto
121.0 m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
25.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
0
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
400 V
EF000351
numero di fasi
3
EF005455
frequenza
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
2900.0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
0
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
0
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-15.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flangia
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 100
EF025503
Diametro di collegamento fornitura laterale
100 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
collegamento 2
Flange;DN100-PN25-EN1092-2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
DN 100
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
100 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forma della flangia
Flangia
EF020038
Self-priming
no
EF005474
grado di protezione (IP)
IP55
EF004265
lunghezza di montaggio
380.0 mm
EF023086
altezza della pompa
mm
EF000167
peso
kg
EF004663
antideflagrante
-
EF014908
Standard motor
Asincrono W/ FC
EF014979
Classe di efficienza energetica motore
IE4
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
omologazione
no
MECHANICAL_SEAL
Tenuta meccanica
U3BE3GG
EF023103
With oval counterflanges
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
A2
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
28 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
28 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
diametro esterno flangia
235 mm
D2
diametro esterno flangia
235 mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
106 mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
106 mm
D21
diametro foro del bullone
23 mm
D22
diametro foro del bullone
23 mm
D41
Diametro margine di tenuta
156 mm
D42
Diametro margine di tenuta
156 mm
DN1
diametro nominale
100 mm
DN2
diametro nominale
100 mm
F1
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
H1
altezza della pompa
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Dimensioni
mm
H3
Dimensioni
140 mm
H4
Dimensioni
mm
H5
Dimensioni
45 mm
H6
Dimensioni
mm
K1
circuito parziale
190 mm
K2
circuito parziale
190 mm
L1
Dimensioni
190 mm
L2
Dimensioni
190 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
190 mm
LH2
Centre-to-centre holes
190 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
numero di fori per viti
8
N2
numero di fori per viti
8
Z1
lunghezza di lavoro
190 mm
Z2
lunghezza di lavoro
190 mm
BF3
Dimensioni
0.00 mm
BF4
Dimensioni
0 mm
BF5
Dimensioni
0.00 mm
BF6
Dimensioni
0 mm
B4
Dimensioni
280 mm
B5
Dimensioni
350 mm
B7
Dimensioni
0 mm
B8
Dimensioni
0 mm
B9
Dimensioni
0 mm
B10
Dimensioni
0 mm
B11
Dimensioni
0 mm
CF1
Dimensioni
0
CF2
Dimensioni
0
DIAMD1
Dimensioni
318 mm
DIAMD2
Dimensioni
16.0 mm
D3
Dimensioni
241 mm
D4
Dimensioni
mm
DL1
Dimensioni
14 mm
DL2
Dimensioni
280 mm
H0
Dimensioni
225 mm
H7
Dimensioni
0 mm
H8
Dimensioni
mm
H9
Dimensioni
mm
H10
Dimensioni
0
H11
Dimensioni
0.0 mm
H12
Dimensioni
0 mm
L4
Dimensioni
0 mm
L5
Dimensioni
264 mm
L7
Dimensioni
0 mm
L8
Dimensioni
235.5 mm
L9
Dimensioni
0 mm
L12
Dimensioni
0 mm
R1
Dimensioni
555 mm
B
Angolare
180 °