??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
71 Series Casters Standards - Extra Heavy Duty Casters - Kingpinless Style
Bill of material
71-04301-10-1
PN
Reference Number
71-04301-10-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
2000 lbs
SERIES
Series
71
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
Дюйм
WT
Material
OH
OAH
6.00 Дюйм
SL
Swivel Lead
2.00 Дюйм
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
20.00 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
5 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
7.25 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
3.375 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
5.25 Дюйм
XST
X Slotted to
4.125 Дюйм
YST
Y Slotted to
6.125 Дюйм