??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113304 - Federscharniere 80 mm
Stückliste
71-1-3304
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3304
MATERIAL
Material
430 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
80 mm
B
23.5 mm
C
1 mm
D
3 mm
F
4.5 mm
NOTE
Ausführung
Feder öffnend, Edelstahl
G
60 mm
WEIGHT
Gewicht
24.5 g
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25219-federscharniere-80-mm.html