??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7113306 - Charnières à ressort 60 mm 2 trous
Nomenclature
71-1-3306
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3306
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
raw
A
60 mm
B
35 mm
C
1 mm
D
3 mm
F
7.5 mm
NOTE
Note
ressort ouvrant acier
G
35 mm
WEIGHT
poids
22 g
S
5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25205-charnieres-a-ressort-60-mm-2-trous.html