??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113306 - Federscharniere 60 mm 2 Löcher
Stückliste
71-1-3306
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3306
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
60 mm
B
35 mm
C
1 mm
D
3 mm
F
7.5 mm
NOTE
Ausführung
Feder öffnend, Stahl
G
35 mm
WEIGHT
Gewicht
22 g
S
5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25205-federscharniere-60-mm-2-loecher.html