??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113309 - Ungebohrte Federscharniere 75 mm
Stückliste
71-1-3309
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3309
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
75 mm
B
30 mm
C
0.8 mm
D
2 mm
NOTE
Ausführung
Feder öffnend, Edelstahl
WEIGHT
Gewicht
17 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25203-ungebohrte-federscharniere-75-mm.html