??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7113522 - Charnières à ressort 170 mm
Nomenclature
71-1-3522
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3522
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
170 mm
B
30 mm
C
0.8 mm
D
2 mm
NOTE
Note
ressort ouvrant inox
WEIGHT
poids
41 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25214-charnieres-a-ressort-170-mm.html