??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113560 - Federscharnier 60 mm 4 Löcher
Stückliste
71-1-3560
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3560
MATERIAL
Material
430 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
60 mm
B
35 mm
C
1 mm
D
3 mm
S1
3.1 mm
S2
5 mm
F
7.5 mm
NOTE
Ausführung
Feder öffnend, Edelstahl
G
35 mm
WEIGHT
Gewicht
22 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25208-federscharnier-60-mm-4-loecher.html