??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7113578 - Charnières à ressort 80 mm
Nomenclature
71-1-3578
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3578
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
80 mm
B
23.5 mm
C
1 mm
D
3 mm
F
4.5 mm
NOTE
Note
ressort ouvrant inox
G
60 mm
WEIGHT
poids
24.5 g
S
4 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25220-charnieres-a-ressort-80-mm.html