??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7113580 - Charnières à ressort 160 mm
Nomenclature
71-1-3580
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3580
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
brut
A
160 mm
B
46 mm
C
3 mm
D
6.5 mm
F
30 mm
NOTE
Note
ressort ouvrant inox
G
70 mm
WEIGHT
poids
208 g
S
4.2 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25210-charnieres-a-ressort-160-mm.html