??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113580 - Federscharniere 160 mm
Stückliste
71-1-3580
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3580
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
160 mm
B
46 mm
C
3 mm
D
6.5 mm
F
30 mm
NOTE
Ausführung
Feder öffnend, Edelstahl
G
70 mm
WEIGHT
Gewicht
208 g
S
4.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25210-federscharniere-160-mm.html