??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7113582 - Charnières à ressort 75 mm percées
Nomenclature
71-1-3582
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3582
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
75 mm
B
20 mm
C
0.8 mm
D
2 mm
F
11.2 mm
NOTE
Note
ressort ouvrant inox
G
60 mm
WEIGHT
poids
11.5 g
S
2.8 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25202-charnieres-a-ressort-75-mm-percees.html