??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7113583 - Charnières à ressort 75 mm non percées
Nomenclature
71-1-3583
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3583
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
75 mm
B
30 mm
C
0.8 mm
D
2 mm
NOTE
Note
ressort ouvrant inox
WEIGHT
poids
17 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25204-charnieres-a-ressort-75-mm-non-percees.html