??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7113586 - Charnières à ressort 50 mm
Nomenclature
71-1-3586
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3586
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
50 mm
B
50 mm
C
2 mm
D
4 mm
F
10 mm
NOTE
Note
ressort fermant inox
G
30 mm
WEIGHT
poids
50 g
S
5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25218-charnieres-a-ressort-50-mm.html