??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113793 - Scharniere mit Öffnungsfeder 120 mm
Stückliste
71-1-3793
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3793
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
120 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
F
22.7 mm
NOTE
Ausführung
mit Bohrungen
G
60 mm
WEIGHT
Gewicht
82 g
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26121-scharniere-mit-oeffnungsfeder-120-mm.html