??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113802 - Scharniere mit Schließfeder 120 mm
Stückliste
71-1-3802
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3802
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
120 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
NOTE
Ausführung
ohne Bohrung
WEIGHT
Gewicht
82 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26126-scharniere-mit-schliessfeder-120-mm.html