??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113803 - Scharniere mit Schließfeder 180 mm
Stückliste
71-1-3803
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3803
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
180 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
NOTE
Ausführung
ohne Bohrung
WEIGHT
Gewicht
124 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26130-scharniere-mit-schliessfeder-180-mm.html