??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7113804 - Charnières à ressort fermant 240 mm
Nomenclature
71-1-3804
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3804
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
raw
A
240 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
164 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26142-charnieres-a-ressort-fermant-240-mm.html