??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113810 - Scharniere mit Schließfeder 240 mm
Stückliste
71-1-3810
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3810
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
240 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
F
22.7 mm
NOTE
Ausführung
mit Bohrungen
G
60 mm
WEIGHT
Gewicht
164 g
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26143-scharniere-mit-schliessfeder-240-mm.html