??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7113851 - Charnière à ressort ouvrant 105 mm
Nomenclature
71-1-3851
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3851
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
105 mm
B
80 mm
C
3 mm
D
6 mm
WEIGHT
poids
150 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30369-charniere-a-ressort-ouvrant-105-mm.html