??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113851 - Federscharnier 105 mm
Stückliste
71-1-3851
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3851
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
105 mm
B
80 mm
C
3 mm
D
6 mm
WEIGHT
Gewicht
150 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30369-federscharnier-105-mm.html